Filtro
3D Search
Búsqueda 2D
Color
Catálogos
Comparación
ES
Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Búsqueda 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
o
Selección de archivo
Click & Paste
Supported file formats:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ABA BEUL GLOBAL
QUICKTURN® Kolbenventile
Kolbenventile Systemanschluss
ABA System-Kolbenventil Alpex, ohne Entleerung, Rotguss - QUICKTURN System-Kolbenventil Alpex,RG,o.Entl.
ABA BEUL GLOBAL
...
ABA System-Kolbenventil Alpex, ohne Entleerung, Rotguss - QUICKTURN System-Kolbenventil Alpex,RG,o.Entl.
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71475.016.2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DE
Reset filters
1/5
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
PREVIEW
PREVIEW
Herstellername
SA010ID04
Bestell-Nummer
SA810ID03
DataNorm-Nummer
SA810ID04
GTIN-Nummer
SA810ID06
Beschreibungstext
SA810ID10
Armaturentyp
SA700ID04
Armaturenart
SA100ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Gehäusebauformen
SA200ID03
Anschlussarten
SA300ID03
Gehäusewerkstoff
SA400ID03
kvs-Wert
SA700ID06 [m³/h]
1
2
3
4
5
ABA BEUL GmbH
71475.016.2
71475.016.2
4042816409376
ABA System-Kolbenventil Alpex, RG, DN 12 16 mm, o. Entl.
Festwiderstand
Absperrarmaturen
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
11.00
ABA BEUL GmbH
71475.020.2
71475.020.2
4042816409383
ABA System-Kolbenventil Alpex, RG, DN 15 20 mm, o. Entl.
Festwiderstand
Absperrarmaturen
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
11.00
ABA BEUL GmbH
71475.026.2
71475.026.2
4042816409390
ABA System-Kolbenventil Alpex, RG, DN 20 26 mm, o. Entl.
Festwiderstand
Absperrarmaturen
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
12.80
ABA BEUL GmbH
71475.032.2
71475.032.2
4042816409406
ABA System-Kolbenventil Alpex, RG, DN 25 32 mm, o. Entl.
Festwiderstand
Absperrarmaturen
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
20.40
ABA BEUL GmbH
71475.040.2
71475.040.2
4042816409413
ABA System-Kolbenventil Alpex, RG, DN 32 40 mm, o. Entl.
Festwiderstand
Absperrarmaturen
QUICKTURN Kolbenventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
39.50
Show compressed display (5 products)
Informaciones sobre piezas
Partes similares
Accesorios
Request for quote (RFQ)
ABA BEUL GLOBAL
- ABA System-Kolbenventil Alpex, ohne Entleerung, Rotguss
Número de pedido
71475.016.2
Shorttext
QUICKTURN System-Kolbenventil Alpex,RG,o.Entl.
Últimos cambios
17.09.2024 10:54:22
Unidad
Palablras clave
Kolbenventile
Systemanschluss
Clasificaciones
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeAccessory
Family mechanical part type
ValveBreaksInto